Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de guias lineares para máquinas de venda automática

Os sistemas de guias lineares drylin® da igus® são adequados para utilizar em máquinas de venda automática. Desde máquinas simples para o exterior a máquinas complexas como armários de farmácia, pode utilizar os nossos produtos com praticamente qualquer peça em movimento.  
 
São livres de lubrificação, pelo que não há perigo de contaminar os produtos com óleos lubrificantes. As nossas peças são também leves, econômicas e fáceis de instalar. Não existe quantidade mínima de encomenda, e nós entregamos diretamente do estoque.  
Utilizar drylin® tem várias vantagens. Talvez os mais importantes estejam aqui de relance:
- Leve - Econômico

- Sem lubrificação - Resistente ao calor
-& Resistente ao frio
- Fácil de montar
- Pode ser encomendado sem quantidade mínima de pedido

As principais recomendações da igus para máquinas de distribuição de mercadorias

drylin® W funciona sempre

Existe uma razão pela qual o drylin® W é a nossa guia linear mais popular. Individualmente configurável, leve, silencioso e econômico, o Drylin® W tem um desempenho confiável em mais de 100.000 aplicações. Com ou sem furos, anodizado, feito de aço inoxidável ou alumínio, com ou sem carrinho. Entregamos as guias lineares do jeito que você precisa.  
Mais informações sobre drylin W
drylin® W com furos

Oferecemos muitas soluções para os seus problemas - qual vai escolher?

guias lineares

guias lineares

drylin® W

Resistentes e insensíveis à sujeira

Montagem fácil

Leves e silenciosas

Grande variedade de guias

 

Mais informações sobre guias lineares

Comprar guias lineares aqui
Sistemas de guias lineares de perfil baixo

Sistemas de guias lineares de perfil baixo

drylin® N

Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm

Leve

Trilhos anodizados prateados ou pretos

4 larguras de guia de 17 mm a 80 mm

 

Mais informações sobre sistemas de guias lineares de perfil baixo

Comprar guias de perfil baixo aqui
Sistemas de guias lineares

Sistemas de guias lineares

drylin® T

Alternativa às guias de esferas

Dimensões idênticas dos furos e conectores

Ajuste automático da folga

Elevada capacidade de carga estática

Folga das buchas ajustável

Mais informações sobre guias lineares

Comprar aqui os sistemas de guias lineares
Guias lineares redondas

Guias lineares redondas

drylin® R

Compatíveis com buchas esféricas comuns

Filmes deslizantes substituíveis

Extremamente resistente ao desgaste

Robustos e resistentes à sujidade
 

Mais informações sobre guias lineares redondas

Comprar guias lineares redondas aqui
Guias lineares quadradas

Guias lineares quadradas

drylin® Q

Para um movimento linear resistente ao torque

Leves e economizam espaço

Folga da bucha infinitamente ajustável

Robustas e isentas de lubrificação
 

Mais informações sobre guias lineares quadrangulares

Comprar guias lineares quadradas aqui
Trilhos de guias telescópicas

Trilhos de guias telescópicas

drylin® NT

Cursos com qualquer comprimento até 600 mm

Também podem ser usadas em ambientes que necessitam estar constantemente higienizados

Sólidas e leves

Livres de lubrificação e silenciosas
 

Mais informações sobre guias lineares telescópicas

Comprar guias lineares telescópicas aqui

Patins prismáticos com pré-carga igus® – nos comprimentos e com a pré-carga que precisa

Patins prismáticos com pré-carga drylin® estão disponíveis em estoque com pré-carga individual e dupla pré-carga e podem ser entregues em 24 horas.  
 
Os principais benefícios:

  • Posicionamento fácil do carrinho
  • Força de acionamento e de sustentação previsíveis
  • Extremamente leve, de baixo perfil
  • Os trilhos revestidos (prata ou preto) com ou sem furos para fixação são ideais para ficarem visíveis
Mais sobre patins prismáticos com pré carga

Amostra drylin® NTP

A primeira guia telescópica em polímero

Leves, silenciosas, livres de lubrificação e feitas completamente em iglidur. Solicite uma amostra grátis aqui

Exemplos de aplicações de sistemas lineares


Configurar o sistema completo

Pode recorrer ao nosso especialista em guias lineares drylin® para configurar rápida e facilmente uma guia linear individual para a sua aplicação em apenas cinco passos. E a melhor coisa sobre isso: você obtém um arquivo CAD e um preço diretamente com o qual você pode comprar seu trilho linear diretamente.
Configure aqui

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h