Medição de desgaste em eixo especial

Polímeros dry-tech® iglidur® X e J provam seu valor com baixos valores de desgaste em um teste com um eixo especial de um cliente

Medição de desgaste

Situação inicial:

Para oferecer a melhor solução tribológica para o cliente, o comportamento de desgaste dos filmes deslizantes drylin® fabricados com iglidur® X (XUM) e J (JUM) é testado diretamente no eixo do cliente de 1.4301. Os dois filmes deslizantes funcionam linearmente por 310 km nos eixos especiais sob parâmetros reais de aplicação e são então medidos.

Resultados do ensaio:

O resultado da investigação é que os dois materiais têm taxas de desgaste muito baixas, mas o iglidur® X se destaca por sua taxa extremamente baixa de 0,21 µm/km. Devido ao teste realizado nos eixos especiais em condições reais para o cliente, a adequação dos eixos foi confirmada e o melhor material a ser recomendado (neste caso, iglidur® X) foi determinado.

Exemplos de aplicações das buchas lineares autolubrificantes drylin®

Visão geral das aplicações das buchas lineares drylin®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h