Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas drylin®, rolos bucha: dois sistemas, um objetivo
Aumento de tecnologia
e redução de custos

Rolos modulares, kit rolos bucha

Patins drylin® da igus® O nosso sistema de patins modulares permite que cada componente seja combinado entre si. Os produtos têm sido utilizados, e têm provado a sua eficácia,  durante anos.  Patins para guias simples e duplas drylin® W WS, nos tamanhos de instalação 10/16/20
  • Leve
  • Silenciosas
  • Fácil montagem e substituição
  • Para instalações verticais e horizontais
Mais sobre patins drylin®
Comprar patins

Patins híbridos para instalação lateral

Patins híbridos drylin® da igus® A igus® desenvolveu este sistema, que funciona bem especialmente para posições de instalação lateral. Exemplos são portas de correr, sistemas de ajuste de monitores, prateleiras e armários. Para drylin® W hibrido, trilho WSR-10-120
  • Maior precisão graças a uma superfície maior
  • Distribuição de tensão melhorada
  • Adequada para mais peso
  • Para instalação lateral
Mais sobre patins drylin®
Comprar patins

Calculadora de vida útil on-line para patins híbridos

Calcule e encomende de forma rápida e fácil

Para todas as aplicações com buchas deslizantes drylin®, bucha: seja um sistema flexível com trilho único e rolamentos, bucha deslizantes ou um trilho duplo pronto para instalar com rolamentos, carrinho com rolamentos. Tendo em conta, entre outros, a posição de instalação e a carga, o funcionamento e a adequação são verificados no novo configurador online e são sugeridas soluções de sistema adequadas.
Para o configurador de rolos, rolos bucha

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® W

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta nesse vídeo à vocês a linha de guias lineares drylin W, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Porquê escolher rolos, rolos bucha da igus®?

As buchas lineares drylin® W, rolos bucha combinam duas tecnologias: deslizamento e rolamento

Tecnologia de revestimento
Os revestimentos adicionais instalados no carro dão aos rolos, rolos bucha mais aderência e estabilidade, e o peso é transmitido ao eixo de maneira mais uniforme. Isso prolonga a vida útil do eixo e das buchas e permite maiores cargas máximas.buchas, tecnologia de buchas
A resistência ao deslocamento é reduzida pelas buchas. Isto faz como se o carrinho estivesse flutuando no eixo caso fosse empurrada manualmente. Mover o carrinho requer menos energia.

Novo na linha drylin
Carrinho WJRM com roldanas duplas




rolos, rolos bucha - funcionamento suave e operação livre de manutenção

Sem emaranhamento ou lubrificação devido à combinação de elementos deslizantes e patins

Patim

Patins e buchas autolubrificantes drylin® W
  • Elementos deslizantes de iglidur® J ou iglidur® J200
  • Alojamentos de alumínio, aço inoxidável ou zinco fundido
  • Carga ideal do rolamento na direção do rolo
Comprar patins

Patins duplos

Patim com rolete duplo drylin® W
  • Patim feito de zinco fundido
  • Elemento deslizante do material iglidur® J
  • O alinhamento dos roletes de 70° ou 80° também permite acionamentos laterais
Compre rolos duplos, rolos bucha

Patins com rolamentos

Carrinho híbrido com patins drylin® W
  • Patins lineares com buchas deslizantes e de roldanas combinadas
  • Com buchas com roldanas simples ou duplos
  • Movimento especialmente leve, mesmo com cargas elevadas
Compre rolos, carrinho de rolamentos

Rola e desliza – o patim da igus®

Para forças de acionamento mínimas e movimentos suaves


Com a combinação única de patins e buchas autolubrificantes livres de lubrificantes, a igus® oferece uma solução para guias lineares particularmente suave e rentável. Esta tecnologia, que é ideal para ajustes manuais, permite um funcionamento silencioso para aplicações como portas de máquinas, portas de proteção ou painéis de controle móveis. Devido aos roletes integrados, pode-se alcançar forças de acionamento baixas com um valor de atrito de 0,1 µ. Os elementos deslizantes feitos de plásticos iglidur® absorvem forças laterais e incorretas. Os patins combinam perfeitamente com várias guias de alumínio anodizado dos sistemas de guias lineares drylin® W.
 
  • Movimento especialmente suave
  • Possível método de instalação de perfil baixo
  • Absorção de forças laterais e não centrais através dos elementos deslizantes
  • Sem emaranhamento
  • Guias lineares adequadas
  • Disponíveis nos tamanhos de instalação 10, 16 e 20
Patim drylin® W - combina deslizamento e rolamento

Trilhos drylin® W

Ideal para o uso com patins

  • Adequado para os tamanhos de patins disponíveis
  • Leves e robustos
  • Disponíveis como guias individuais, duplas ou de alto perfil
Comprar guias lineares drylin® W
Guias lineares para patins drylin® W


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h