Exemplos de aplicações bem sucedidas na indústria de guindastes

Guindastes Portuários

Cargas pesadas, longos períodos de uso e uma grande variedade de condições­­climáticas – os guindastes nas instalações portuárias devem ter o melhor desempenho possível. E é exatamente aí que nossas esteiras porta cabos e cabos flexíveis estão sendo usados. Há anos, eles têm se provado em mais de 10.000 portos com seus materiais livres de corrosão e de manutenção, oferecendo uma longa vida útil. Os campos de aplicação incluem, entre outros, guindastes ship-to-shore , guindastes para manuseio de carga a granel, RTGs, RMGs, guindastes Goliath, spreaders e reach stackers. Sempre que a segurança deve ser garantida e há pressão para cumprir os prazos, esteiras porta cabos são uma alternativa confiável e silenciosa para sistemas de barramento, festoon e enroladores de cabo.

Guindaste de contêineres Porto de Hamburgo

Catorze contêineres de portos no Terminal de Contêineres HHLA Altenwerder (CTA) estão equipados com esteiras porta cabos para fornecer energia e sinais aos carrinhos.

Ponte rolante STS Antuérpia

Para cursos de mais de 400 metros em alguns casos, 12 guindastes ship-to-shore em Antuérpia foram equipados com robustas esteiras porta cabos para serviço pesado.

Guindaste de carga de contêineres

Como este porto está localizado nas imediações de uma área residencial, um guindaste foi equipado com a esteira porta cabos rol e-chain P4 à prova de falhas e de baixo ruído.

Descarregamento de faixa

Para o boom do guindaste deste guindaste STS, as esteiras porta cabos substituem o sistema de festoon usado anteriormente e economizam tempo e dinheiro do operador.

Ponte rolante

Ao substituir a antiga guia de cabo por nossa esteira porta cabos P4, a vida útil da grua foi aumentada, a esteira agora funciona mais silenciosamente e o desgaste foi significativamente reduzido.

Esteiras porta cabos com rolamentos em guindaste STS

Para o acionamento de carros de alta velocidade, foi utilizada uma esteira porta cabos com rolamentos segura e sem falhas para a transmissão de energia e dados.

Pontes rolantes

Eles foram projetados para a movimentação aérea de cargas dentro de um edifício, tais como nas áreas de produção e montagem: guindastes de porto. Tempos curtos de parada, baixos requisitos de manutenção e a confiabilidade funcional do sistema são importantes do ponto de vista econômico, mas também no que diz respeito à segurança no trabalho. Nossos sistemas de fornecimento de energia foram desenvolvidos para diferentes condições operacionais, mas também para os diversos padrões dos mercados internacionais. Eles são projetados de forma ideal, como um sistema completo ou componente individual, e com uma vida útil previsível.

Guindaste em fábrica de cimento

Com este sistema de guindaste para armazenamento e remoção de lodo de esgoto em uma fábrica de cimento, uma esteira porta cabos tem se provado através da flexibilidade, variabilidade e instalação com economia de espaço.

Ponte rolante: 50% a mais de espaço de armazenamento

Esta grua interna tinha uma altura livre extremamente baixa. Nossa solução de esteira porta cabos pré-montada criou 50% a mais de espaço de armazenamento.

Ponte rolante resistente a produtos químicos

Os sistemas de esteira porta cabos plásticas para o fornecimento de energia para guindastes de processo têm se provado há vários anos nesta planta de galvanização a quente sob altas cargas ácidas.

Pontes rolantes na fundição

Recipientes contendo metal líquido são transportados em uma fundição utilizando estes três guindastes. O ambiente quente e os altos níveis de contaminação colocaram severas demandas na orientação do cabo.

Ponte rolante no processamento de metais

Nesta aplicação de ponte rolante, nossas esteiras porta cabos mostram suas vantagens: mesmo sob a pesada carga de poeira e limalhas de metal quente, não houve falhas em três anos.

Guindaste de bobinas em siderurgicas

Neste guindaste em bobina, os enroladores de cabos acionados por motor exigiam um alto nível de manutenção. É por isso que foram substituídos por nosso sistema e-spool.

Ponte rolante em siderurgica

Este guindaste transporta tarugos em uma siderúrgica utilizando uma viga magnética. Para a fonte de alimentação do equipamento de costura, os desenvolvedores estão usando uma esteira porta cabos triflex em vez do trilho condutor anterior.

Guindaste do lixo

Em uma empresa de eliminação de resíduos na Bélgica, os cabos trilhados foram substituídos por nossas esteiras porta cabos em duas pontes rolantes.

Guindastes de porto em planta de concreto

No ambiente severo do processamento de concreto, os sistemas de fornecimento de energia contribuem para a estabilidade e a função confiável das pontes rolantes.

Sistema guidefast para guindaste de porto

O fabricante Piedmont Hoist and Crane, nos EUA, optou pelo conveniente sistema de guia modular rápida para um guindaste de porto.

70m de trilho de guindaste na planta de incineração de resíduos

Na instalação de incineração de resíduos de Eschweiler, os cabos rebocadores existentes foram substituídos por uma esteira porta cabos que foi desenvolvida para uso sob condições ambientais adversas.

Guindastes de estaleiro naval

Os guindastes de estaleiro são normalmente caracterizados por suas altas capacidades de carga e longas percursos de trolley, que podem facilmente alcançar até 200m de comprimento. Com pesos pesados de cabos, as esteiras porta cabos devem sempre funcionar de forma confiável e proteger os cabos roteados. Ao mesmo tempo, soluções compactas e que economizam espaço também são procuradas em estaleiros, em particular.
Para atender a essas exigências, oferecemos a nossos clientes um portfólio abrangente de esteiras porta cabos, cabos e calhas guia para cursos longos e pesos pesados.

Fornecimento de energia a 61kg/m de peso do cabo

Para uma ponte rolante de uma viga, dois carros foram equipados com nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex. Uma das esteiras porta cabos movimenta um peso de cabo de 61kg/m.

Esteiras porta cabos com rolamentos para guindastes de 1500t no estaleiro

Especificamente projetadas para projetos de grande porte, as duas esteiras porta cabos com rolamentos fornecem energia de forma confiável a dois carrinhos - a uma distância de 122m.

Fornecimento de 16 carrinhos para guindaste Golias

16 carrinhos de guindastes percursam neste gigantesco guindaste Goliath com capacidade de carga de 15.000 toneladas. Nossas esteiras porta cabos com rolamentos garantem a orientação segura dos cabos.


Guindastes de manuseio em massa

Os guindastes para movimentação de cargas a granel impõem exigências extremas às soluções de cabos em muitos aspectos: enquanto os cursam para o transporte de cargas a granel muitas vezes atingem vários 100 metros de comprimento, todos os componentes devem resistir às condições climáticas ao ar livre durante todo o ano. Mas também o alto nível de sujeira e poeira durante o transporte de, por exemplo, minérios, areia ou cascalho requerem esteiras porta cabos com alta robustez, resistência à corrosão, livre de manutenção e longa vida útil.

Esteiras porta cabos de plástico em siderurgias

Nesta fábrica de aço, uma esteira porta cabos de plástico substitui uma esteira metálica vulnerável anteriormente utilizada na estação de descarga de metal bruto e sucata metálica.

Carregador de navios no porto de Wismar, no Mar Báltico

No decorrer das medidas de conversão no porto de Wismar no Mar Báltico, um carregador de navios que antes era usado exclusivamente para carregar potássio foi convertido para o manuseio de diferentes mercadorias a granel.

Esteira porta cabos com rolamentos no descarregador de navios

Na Malásia, duas esteiras porta cabos com rolamentos operam em um curso de 441,3 m para dois enormes guindastes de manuseio a granel para transporte de carvão.

550m de curso em mina de taconita

Em uma mina de taconita nos EUA, uma esteira porta cabos de plástico de baixa manutenção foi instalada em um sistema transportador para a rocha com 550 metros de percurso.

Guindaste para manuseio a granel em usina de energia de lignite

Em uma fábrica de lignite tcheca, o empilhador é fornecido de forma confiável com energia, dados e mídia através de uma esteira porta cabos de plástico em um percurso de 615m.

Curso ainda mais longo com a esteira porta cabos com rolamentos

Para um cliente internacional, implementamos o curso mais longa do mundo com uma esteira porta cabos de rolamentos em duas escavadeiras.

Escavadeiras na mineração de giz

Um robusto sistema de fornecimento de energia e-loop® é usado para garantir o fornecimento de energia seguro e de baixa manutenção ao spreader desta escavadeira para giz de mineração.

Guindastes ao ar livre

Os sistemas de guindastes e guias de cabos utilizados ao ar livre devem ser protegidos de condições ambientais adversas em particular. Alta resistência à corrosão, vento forte e abrasão dos sistemas de fornecimento de energia muitas vezes desprotegidos garantem longa vida útil e confiabilidade de planejamento consistente na operação diária.

Esteira porta cabos na estação de tratamento de lodos

Em uma enorme planta de tratamento de lodo em Antuérpia, uma esteira porta cabos de plástico garante uma longa vida útil da planta com um alto peso de enchimento.

Novo guia de cabos para guindastes siderúrgicos

O fornecedor de tecnologia ferroviária "Corus Rail" substituiu o festoo existente em pontes rolantes e guindastes externos em sua fábrica de aço por nossas esteiras porta cabos.


Outros relatórios de usuários

Procure por exemplos de aplicação


Você está procurando exemplos de aplicações comprovadas no campo da indústria de máquinas-ferramentas?
Aqui você pode pesquisar as aplicações do cliente que já foram implementadas e filtrá-las de acordo com suas especificações.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h