Alterar idioma :
Guindastesportuários | Guindastes internos | Guindastes para estaleiros | Guindastes para produtos a granel | Guindastes externos
Cargas pesadas, longos períodos de operação, uma ampla variedade de condições climáticas - os guindastes em instalações portuárias precisam oferecer o melhor desempenho. E é exatamente aí que nossa corrente de energia e nossos cabos flexíveis são usados. Eles vêm provando seu valor em mais de 10.000 portos há anos, graças a seus materiais resistentes à corrosão, livres de manutenção e com longa vida útil. As aplicações incluem guindastes de navio para terra, guindastes de manuseio de granéis, RTGs, RMGs, guindastes Goliath, spreaders e reach stackers. Onde há pressão de prazo e a segurança deve ser garantida, a e-chain® é uma alternativa confiável, de baixa manutenção e mais silenciosa aos sistemas de barramento, festoonig e tambores motorizados.

Uma corrente de energia de roletes da série P4.1 está em operação no porto de Roterdã, um dos maiores portos de manuseio de produtos a granel da Europa Ocidental. Apesar da operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana e de uma distância de deslocamento de mais de 100 metros, ela funciona sem incidentes no enorme guindaste navio-terra e já completou mais de 9.000 horas de operação até o momento.

Quatorze guindastes de pórtico para contêineres no Terminal de Contêineres Altenwerder (CTA) da HHLA foram equipados com cadeias de energia para fornecer energia e sinais aos guindastes de pórtico.
Ir para o exemplo de aplicação
O fabricante vietnamita Tan Cang Gantry conta com rolamentos de alta carga TX totalmente livres de lubrificação e manutenção no chassi de seus novos guindastes RTG.
Ir para o exemplo de aplicação
Com distâncias de deslocamento de mais de 400 metros em alguns casos, 12 guindastes de navio para terra na Antuérpia foram equipados com robustas correntes de energia para serviços pesados.
Ir para o exemplo de aplicação
Como esse porto está localizado nas imediações de uma área residencial, um guindaste foi equipado com a corrente de energia de rolos P4, à prova de falhas e de baixo ruído.
Ir para o exemplo de aplicação
Para a lança do guindaste desse guindaste STS, o e-chain® substitui o sistema de festooning usado anteriormente e economiza tempo e dinheiro do operador.
Ir para o exemplo de aplicação
Ao substituir o antigo roteamento de cabos por nossa corrente de energia P4, o tempo de inatividade da ponte rolante foi aumentado, a corrente agora funciona de forma mais silenciosa e o desgaste foi significativamente reduzido.
Ir para o exemplo de aplicação
Para o acionamento do trole de alta velocidade, foi usada uma corrente de energia de rolos segura e sem falhas para a transmissão de energia e dados.
Ir para o exemplo de aplicaçãoSão projetados para a movimentação aérea de cargas dentro de um edifício, por exemplo, em salas de produção e montagem: Pontes rolantes suspensas. Os baixos tempos de parada, os baixos requisitos de manutenção e a segurança funcional do sistema são desejáveis do ponto de vista econômico, mas também com relação à segurança ocupacional. Nossos suprimentos de energia são desenvolvidos para diferentes condições operacionais, mas também para os vários padrões dos mercados internacionais. Sempre projetados de forma ideal, como um sistema completo ou componente individual e com uma vida útil previsível.

No laminador a quente da Thyssen Krupp em Duisburg, um guindaste de transporte de placas da BANG Kransysteme GmbH & Co KG é responsável pelo manuseio das placas na interface entre a siderúrgica e o laminador - no calor e na poeira. O fornecimento de energia e sinal para o carrinho e a cabine é garantido pela "Heavy Duty"- cadeia de energia da igus®, que foi fornecida como sistemas básicos pré-montados da readychain®.

As robustas correntes de energia E4 com sensores de manutenção integrados estão em operação contínua na Carpenter há 15 anos, sem nenhum problema.
Ir para o exemplo de aplicação
Esse guindaste interno tinha uma altura livre extremamente baixa. Nossa solução de corrente de energia pré-montada possibilitou a criação de 50% mais espaço de armazenamento.
Ir para o exemplo de aplicação
Nesse sistema de guindaste para armazenamento e recuperação de lodo de esgoto em uma fábrica de cimento, uma cadeia de energia prova seu valor graças à sua flexibilidade, variabilidade e instalação com economia de espaço.
Ir para o exemplo de aplicação
Na usina de incineração de resíduos em Eschweiler, os cabos de arrasto existentes foram substituídos por uma corrente de energia que foi desenvolvida para uso em condições ambientais adversas.
Ir para o exemplo de aplicação
Os sistemas de corrente de energia de plástico para o fornecimento de energia aos guindastes de processo têm demonstrado seu valor nessa fábrica de galvanização por imersão a quente sob altas cargas de ácido há vários anos.
Ir para o exemplo de aplicação
Esses três guindastes são usados para transportar contêineres de metal fundido em uma fundição. O ambiente quente e os altos níveis de contaminação impuseram exigências especiais ao roteamento dos cabos.
Ir para o exemplo de aplicação
Nossa e-chain® realmente se destaca nessa aplicação de guindaste interno: Mesmo sob a carga pesada de poeira e cavacos de metal quente, não houve falhas em três anos.
Ir para o exemplo de aplicação
Os tambores de cabo motorizados desse guindaste de bobina exigiam muita manutenção. Portanto, eles foram substituídos pelo nosso sistema e-spool®.
Ir para o exemplo de aplicação
Essa ponte rolante transporta tarugos em uma siderúrgica usando uma viga de elevação magnética. Para fornecer energia ao mecanismo de giro, os desenvolvedores usaram uma corrente eletrônica® da série triflex® em vez do trilho condutor anterior.
Ir para o exemplo de aplicação
Em uma empresa de coleta de lixo na Bélgica, os cabos de arrasto em dois guindastes móveis foram substituídos por nossa e-chain®.
Ir para o exemplo de aplicação
No ambiente hostil do processamento de concreto, o fornecimento de energia contribui para a estabilidade e a operação confiável das pontes rolantes internas.
Ir para o exemplo de aplicação
O fabricante Piedmont Hoist and Crane, dos EUA, optou pelo conveniente sistema de calhas-guia modulares guidefast para uma ponte rolante.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs guindastes de estaleiro geralmente são caracterizados por suas altas capacidades de carga e longas distâncias de deslocamento dos carros, que podem facilmente atingir até 200 m de comprimento. Com grandes pesos de cabos, a corrente de energia deve sempre funcionar de forma confiável e proteger os cabos guiados. Ao mesmo tempo, também são necessárias soluções compactas e que economizem espaço, especialmente em estaleiros.
Para atender a esses requisitos, oferecemos aos nossos clientes um portfólio abrangente de correntes de energia para serviços pesados, cabos e calhas de guia para longas distâncias de deslocamento e pesos elevados.

Para esse guindaste de estaleiro de 900 toneladas, o operador contava anteriormente com um sistema de suporte de cabos para guiar os cabos até os carrinhos. Como a tensão nos cabos levou a altos requisitos de manutenção ao longo do tempo, foi tomada a decisão de substituí-lo por um sistema de corrente de energia. Desde então, duas correntes de energia de rolos para serviços pesados da série 5050RHD estão sendo usadas.

No estaleiro Navantia, os antigos guindastes Goliath tiveram que ser reparados após 40 anos de operação. O antigo sistema de cabo de aço foi substituído por um moderno sistema de corrente de energia em um espaço de tempo muito curto.
Ir para o relatório do usuário
Dois carrinhos foram equipados com nossa e-chain® e roletes de cabo chainflex® para um guindaste Goliath de uma viga. Uma das correntes de energia movimenta um cabo com peso de 61 kg/m.
Ir para o relatório do usuário
Especialmente projetadas para projetos de grande escala, as duas correntes de energia de rolos para serviços pesados fornecem energia de forma confiável a dois carrinhos, em um percurso de 122 metros.
Ir para o exemplo de aplicação
16 carrinhos de guindaste viajam nesse gigantesco guindaste Goliath com uma capacidade de carga de 15.000 toneladas. Nossas correntes de energia com roletes garantem o roteamento seguro dos cabos.
Ir para o exemplo de aplicação
Três guindastes de estaleiro estão atualmente em operação no porto do sul, na área de Pudong, em Xangai. O fornecimento de energia e dados para os gigantescos elementos de elevação é realizado por meio de nossos sistemas de cadeia de energia de plástico.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs guindastes para produtos a granel impõem exigências extremas às soluções de cabos em muitos aspectos: Embora as rotas de transporte de produtos a granel possam ter várias centenas de metros de comprimento, todos os componentes devem ser capazes de resistir às condições climáticas externas durante todo o ano. No entanto, a alta carga de sujeira e poeira durante o transporte de minério, areia ou cascalho, por exemplo, também exige cadeias de energia altamente robustas, resistentes à corrosão, livres de manutenção e com longa vida útil.

Muita poeira é gerada durante a mineração e o subsequente armazenamento de bauxita, o que representa um grande desafio, especialmente para as peças móveis das máquinas das unidades transportadoras. Por isso, o operador decidiu usar nossas correntes de energia plástica. Elas vêm fornecendo energia, dados e mídia às unidades transportadoras e aos equipamentos de armazenamento de forma confiável há vários anos.

Nesta siderúrgica, uma corrente de plástico-energia substitui uma corrente de metal vulnerável usada anteriormente na estação de descarga de metal bruto e sucata.
Ir para o relatório do usuário
Como parte do trabalho de conversão no porto de Wismar, no Mar Báltico, um carregador de navios que antes era usado exclusivamente para carregar potássio foi convertido para manusear vários produtos a granel.
Ir para o exemplo de aplicação
Na Malásia, duas correntes de energia de rolos com uma distância de deslocamento de 441,3 metros estão funcionando para dois enormes guindastes de material a granel para transporte de carvão.
Ir para o exemplo de aplicação
Em uma mina de taconita nos EUA, uma corrente de energia plástica de baixa manutenção foi instalada em um sistema de transporte de rocha com uma distância de deslocamento de 550 metros.
Ir para o exemplo de aplicação
Em uma usina elétrica tcheca movida a lignito, o empilhador é abastecido de forma confiável com energia, dados e mídia ao longo de um percurso de 615 metros usando uma cadeia de energia de plástico.
Ir para o exemplo de aplicação
Para um cliente internacional, realizamos a maior distância de deslocamento do mundo com uma corrente de energia de roletes em duas escavadeiras de rodas de caçamba.
Ir para o exemplo de aplicação
Um sistema robusto de fornecimento de energia e-loop® é usado para o fornecimento de energia seguro e de baixa manutenção para o spreader dessa escavadeira de rodas de caçamba para mineração de giz.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs sistemas de guindastes e as guias de cabos usados em ambientes externos devem ser protegidos especialmente das condições ambientais adversas. A alta resistência à corrosão, ao vento forte e à abrasão do fornecimento de energia, muitas vezes desprotegido, garante uma longa vida útil e a confiabilidade do planejamento contínuo na operação diária.

Em uma enorme usina de processamento de lodo em Antuérpia, uma cadeia de energia plástica garante um alto tempo de inatividade da usina com um alto peso de enchimento.
Ir para o exemplo de aplicação
A fornecedora de tecnologia ferroviária "Corus Rail" substituiu os festoonings existentes nos guindastes internos e externos de sua siderúrgica por nossa cadeia de energia.
Ir para o exemplo de aplicação
Esse carrinho de guindaste em uma viga de guindaste recauchutada é transportado ao ar livre. O rolamento das rodas de rolamento deve, portanto, ser o mais livre de manutenção e resistente às intempéries possível.
Ir para o exemplo de aplicaçãoDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h