Alterar idioma :
Guindastes portuários | Guindastes internos | Guindastes para estaleiros | Guindastes para produtos a granel | Guindastes externos
Cargas pesadas, longos períodos de operação, uma ampla variedade de condições climáticas - os guindastes em instalações portuárias precisam oferecer o melhor desempenho. E é exatamente aí que nossa corrente de energia e nossos cabos flexíveis são usados. Eles vêm provando seu valor em mais de 10.000 portos há anos, graças a seus materiais resistentes à corrosão, livres de manutenção e com longa vida útil. As aplicações incluem guindastes de navio para terra, guindastes de manuseio de granéis, RTGs, RMGs, guindastes Goliath, spreaders e reach stackers. Onde há pressão de prazo e a segurança deve ser garantida, a e-chain® é uma alternativa confiável, de baixa manutenção e mais silenciosa aos sistemas de barramento, festoonig e tambores motorizados.
Uma corrente de energia de roletes da série P4.1 está em operação no porto de Roterdã, um dos maiores portos de manuseio de produtos a granel da Europa Ocidental. Apesar da operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana e de uma distância de deslocamento de mais de 100 metros, ela funciona sem incidentes no enorme guindaste navio-terra e já completou mais de 9.000 horas de operação até o momento.


Para o acionamento do trole de alta velocidade, foi usada uma corrente de energia de rolos segura e sem falhas para a transmissão de energia e dados.
Ir para o exemplo de aplicaçãoSão projetados para a movimentação aérea de cargas dentro de um edifício, por exemplo, em salas de produção e montagem: Pontes rolantes suspensas. Os baixos tempos de parada, os baixos requisitos de manutenção e a segurança funcional do sistema são desejáveis do ponto de vista econômico, mas também com relação à segurança ocupacional. Nossos suprimentos de energia são desenvolvidos para diferentes condições operacionais, mas também para os vários padrões dos mercados internacionais. Sempre projetados de forma ideal, como um sistema completo ou componente individual e com uma vida útil previsível.
No laminador a quente da Thyssen Krupp em Duisburg, um guindaste de transporte de placas da BANG Kransysteme GmbH & Co KG é responsável pelo manuseio das placas na interface entre a siderúrgica e o laminador - no calor e na poeira. O fornecimento de energia e sinal para o carrinho e a cabine é garantido pela "Heavy Duty"- esteira porta cabos da igus®, que foi fornecida como sistemas básicos pré-montados da readychain®.

Os guindastes de estaleiro geralmente são caracterizados por suas altas capacidades de carga e longas distâncias de deslocamento dos carros, que podem facilmente atingir até 200 m de comprimento. Com grandes pesos de cabos, a corrente de energia deve sempre funcionar de forma confiável e proteger os cabos guiados. Ao mesmo tempo, também são necessárias soluções compactas e que economizem espaço, especialmente em estaleiros.
Para atender a esses requisitos, oferecemos aos nossos clientes um portfólio abrangente de correntes de energia para serviços pesados, cabos e calhas de guia para longas distâncias de deslocamento e pesos elevados.
Para esse guindaste de estaleiro de 900 toneladas, o operador contava anteriormente com um sistema de suporte de cabos para guiar os cabos até os carrinhos. Como a tensão nos cabos levou a altos requisitos de manutenção ao longo do tempo, foi tomada a decisão de substituí-lo por um sistema de corrente de energia. Desde então, duas correntes de energia de rolos para serviços pesados da série 5050RHD estão sendo usadas.


Três guindastes de estaleiro estão atualmente em operação no porto do sul, na área de Pudong, em Xangai. O fornecimento de energia e dados para os gigantescos elementos de elevação é realizado por meio de nossos sistemas de esteiras porta cabos em polímero.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs guindastes para produtos a granel impõem exigências extremas às soluções de cabos em muitos aspectos: Embora as rotas de transporte de produtos a granel possam ter várias centenas de metros de comprimento, todos os componentes devem ser capazes de resistir às condições climáticas externas durante todo o ano. No entanto, a alta carga de sujeira e poeira durante o transporte de minério, areia ou cascalho, por exemplo, também exige cadeias de energia altamente robustas, resistentes à corrosão, livres de manutenção e com longa vida útil.
Muita poeira é gerada durante a mineração e o subsequente armazenamento de bauxita, o que representa um grande desafio, especialmente para as peças móveis das máquinas das unidades transportadoras. Por isso, o operador decidiu usar nossas correntes de energia plástica. Elas vêm fornecendo energia, dados e mídia às unidades transportadoras e aos equipamentos de armazenamento de forma confiável há vários anos.


Um sistema robusto de fornecimento de energia e-loop® é usado para o fornecimento de energia seguro e de baixa manutenção para o spreader dessa escavadeira de rodas de caçamba para mineração de giz.
Ir para o exemplo de aplicaçãoOs sistemas de guindastes e as guias de cabos usados em ambientes externos devem ser protegidos especialmente das condições ambientais adversas. A alta resistência à corrosão, ao vento forte e à abrasão do fornecimento de energia, muitas vezes desprotegido, garante uma longa vida útil e a confiabilidade do planejamento contínuo na operação diária.

Esse carrinho de guindaste em uma viga de guindaste recauchutada é transportado ao ar livre. O rolamento das rodas de rolamento deve, portanto, ser o mais livre de manutenção e resistente às intempéries possível.
Ir para o exemplo de aplicaçãoDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h